Accueil | Contacts |
Catalogue électronique des produits communicants
Notices produits | Logiciel d'application | Descriptif logiciel | Base E.T.S unitaire | Base E.T.S. | Compatible TEBIS TS | Date code d'utilisation | |
Alimentation | |||||||
alimentation filtrée 29 V 640mA | TS 110 | . | . | . | OUI | ||
alimentation filtrée 29 V 320mA | TS 111 | . | . | . | OUI | ||
Sorties TOR | |||||||
4 sorties binaires 16 A | TS 204 | TB 355B | 4 sorties universelles | BASE | OUI | ||
4 sorties chauffage | BASE | ||||||
4 sorties binaires 4 A | TS 204A | TB 355B | 4 sorties universelles | BASE | OUI | ||
TB 356B | 4 sorties chauffage | BASE | |||||
4 sorties binaires 10 A | TS 204B | TB 355B | 4 sorties universelles | BASE | OUI | ||
TB 356B | 4 sorties chauffage | BASE | |||||
4 sorties binaires 16 A | TS 204C | TB 355B | 4 sorties universelles | BASE | OUI | ||
TB 356B | 4 sorties chauffage | BASE | |||||
6 sorties binaires 16 A | TS 206 | TB 346B | 6 sorties universelles | BASE | OUI | ||
6 sorties binaires 4 A | TS 206A | TB 346B | 6 sorties universelles | BASE | OUI | ||
6 sorties binaires 10 A | TS 206B | TB 346B | 6 sorties universelles | BASE | OUI | ||
6 sorties binaires 16 A | TS 206C | TB 346B | 6 sorties universelles | BASE | OUI | ||
TB 357 | 6 sorties chauffage | BASE | |||||
Variation | |||||||
variateur 600 W | TS 210 | TK 335B | 1 voie de variation | OLD BASE | OUI |
< 263
|
|
variateur 600 W | TS 210 | TK 335B | 1 voie de variation | BASE | OUI |
> 263
|
|
variateur 300 W | TS 210A | TK 335B | 1 voie de variation | OLD BASE | OUI |
< 263
|
|
variateur 300 W | TS 210A | TK 335B | 1 voie de variation | BASE | OUI |
> 263
|
|
Volets roulants et stores | |||||||
4 sorties volets roulants 230 V~ | TS 223 | TK 338 | 4 sorties volets roulants | BASE | OUI | ||
4 sorties stores et volets roulants 230 V~ | TS 224 | TK 336B | 4 sorties stores et volets roulants | BASE | OUI | ||
4 sorties volets roulants 24 V= | TS 225 | TK 338 | 4 sorties volets roulants | BASE | OUI | ||
4 sorties stores et volets roulants 24 V= | TS 226 | TK 336B | 4 sorties stores et volets roulants | BASE | OUI | ||
Entrées | |||||||
2 entrées à encastrer | TS 302 | TB 352 | 2 entrées à émission périodique | BASE | OUI | ||
TB 353 | 1 commande de variation | BASE | |||||
TB 354 | 1 commande de stores | BASE | |||||
TB 363 | 2 commandes de variation | BASE | |||||
4 entrées à encastrer | TS 304 | TB 340 | 1 commande de variation et 1 commande de store | BASE | OUI | ||
TB 358 | 1 commande de store et 2 commandes marche-arrêt | BASE | |||||
TB 362 | 1 commande de variation et 2 commandes marche-arrêt | BASE | |||||
TB 364 | 2 commandes de variation et 2 commandes marche-arrêt | BASE | |||||
4 entrées 230 V modulaire | TS 314 | TB 360 | 4 entrées marche/arrêt | BASE | OUI | ||
6 entrées 230 V modulaire | TS 316 | TB 359 | 6 entrées universelles | BASE | OUI | ||
TB 361 | 6 entrées universelles | BASE | OUI | ||||
4 entrées radio | TS 350 | TB 340 | 1 commande de variation et 1 commande de store | BASE | OUI | ||
TB 358 | 1 commande de store et 2 commandes marche-arrêt | BASE | |||||
TB 362 | 1 commande de variation et 2 commandes marche-arrêt | BASE | |||||
12 entrées radio | TS 351 | Il faut charger 3 fois le TS 350 | OUI | ||||
Télécommandes | |||||||
Télécommande porte clé radio 2 touches | TU 202 | Télécommande radio 433 Mhz portée 25 a 50m | OUI | ||||
Télécommande radio 4 touches | TU 204 | Télécommande radio 433 Mhz portée 50 a 100m | OUI | ||||
Télécommande radio 9 touches 24 fonctions | TU 209 | Télécommande radio 433 Mhz portée 50 a 100m | OUI | ||||
Télécommande radio 24 touches IR TV SAT vidéo (domotique) | TU 230 | Télécommande radio 433 Mhz portée 50 a 100m | OUI | ||||
Variateur | |||||||
Télévariateur 1000W | EV101 | Pour transformateur féromagnétique | OUI | ||||
Télévariateur 1000W | EV 103 | Pour transformateur électronique | OUI |