![]() |
| Accueil | Contacts |
Catalogue électronique des produits EIB Filaires TXA
| Notices produits | Logiciel d'application | Descriptif logiciel | Base E.T.S unitaire | |
| Sorties TOR | ||||
4
sorties binaires 16 A - 230 V |
TXA 204C | TL
204B éclairage et chauffage |
4 sorties
éclairage et chauffage |
TL 204B |
| 6
sorties binaires 4 A - 10 A - 16 A - 16 A capacitive load - 230 V |
TXA 206A | TL
206B éclairage |
6
sorties éclairage et chauffage |
TL 206B |
| TXA 206B | ||||
| TXA 206C | TL
206B chauffage |
|||
| TXA 206D | ||||
| 10 sorties binaires 16 A - 230 V | TL
207A fonctions volet roulant/store |
10
sorties éclairage et volet roulant/store |
||
| TL
207A fonctions éclairage |
||||
| Variation | ||||
| variateur 1 X 600 W | TXA 210 | TL 210B | 1 voie de variation | TL 210B |
| variateur 1 X 1000 W | TXA 210A | |||
| variateur 3 X 300 W | TXA 213 | TL 213A | 3 voies de variation 300 W |
TL 213A |
| variateur 1 X 1000 W | TXA 215 | TL 215A | 1 voie de variation 1000 W | TL 215A |
| Volet roulant et Store | ||||
| 4 sorties volet roulant 230 V~ | TXA 223 | TL 223B | 4 sorties volet roulant 230 V | TL 223B |
| 4 sorties store et volet roulant 230 V~ | TXA 224 | TL 224B | 4 sorties store et volet roulant | TL 224B |
| 4 sorties volet roulant 24 VDC | TXA 225 | TL 225B | 4 sorties volet roulant 24 VDC | TL 225B |
| 4 sorties store et volet roulant 24 VDC | TXA 226 | TL 226B | 4 sorties store et volet roulant | TL 226B |