Accueil | Contacts |
Catalogue électronique des produits communicants TEBIS TS
Désignation | Notices produits | Informations techniques |
Sorties TOR | ||
4 sorties binaires 16 A | TS 200 | |
Variation | ||
3 sorties pilote de variateur 1/10 V | TS 211 | |
Volets roulants et stores | ||
4 sorties volets roulants 230 V~ | TS 220 | |
4 sorties stores et volets roulants 230 V~ | TS 221 | |
Entrées | ||
4 entrées à encastrer | TS 300 | |
2 entrées Chauffage à émission périodique | TS 303 | |
6 entrées 230 V modulaire | TS 310 | |
Sorties chauffage | ||
4 sorties chauffage fil pilote | TS 230 | |
4 sorties chauffage TOR 16 A | TS 240 | |
Régulateur de température ambiante | ||
régulateur pour chauffage au sol | TS 320 | |
régulateur pour chauffage par radiateur eau chaude | TS 321 | |
régulateur pour chauffage électrique direct | TS 322 | |
Transmetteur de température | ||
Kit transmetteur de température ambiante | TS 330 | |
Visualisation et commande IR | ||
Récepteur IR | TS 340 | |
Kit IR Handiservice | TS 342 | Info Tech |
Visualisation 4 états | TS 400 |