![]() |
| Accueil | Contacts |
Catalogue électronique des produits EIB Filaires TX
| Notices produits | Logiciel d'application | Descriptif logiciel | Base E.T.S unitaire | |
| Composants systèmes | ||||
| Coupleur de lignes | TA 008 | TL 008 | Coupleur de lignes | TL 008 |
| Sorties TOR | ||||
| 4 sorties binaires 16 A | TX 204C | TL 204A | 4 sorties universelles | TL 204A |
| 6 sorties binaires 4 A | TX 206A | TL 206A | 6 sorties universelles | TL 206A |
| 6 sorties binaires 4 A version a1 | 6 sorties universelles | TL 206B | ||
| 6 sorties binaires 10 A | TX 206B | TL 206A | 6 sorties universelles | TL 206A |
| 6 sorties binaires 10 A version a1 | 6 sorties universelles | TL 206B | ||
| 6 sorties binaires 16 A | TX 206C | TL 206A | 6 sorties universelles | TL 206A |
| 6 sorties binaires 16 A version a1 | 6 sorties universelles | TL 206B | ||
| Variation | ||||
| variateur 600 W | TX 210 | TL 210A | 1 voie de variation | TL 210A |
| variateur 300 W | TX 210A | TL 210A | 1 voie de variation | TL 210A |
| Pilote 1/10V 3 sorties | TX 211 | TL 211A | 3 voies de variation | TL 211A |
| Pilote 1/10V 1 sortie | TX 214 | TL 214A | 1 voie de variation | TL 214A |
| Volets roulants et Stores | ||||
| 4 sorties volets roulants 230 V~ | TX 223 | TL 223A | 4 sorties volets roulants | TL 223A |
| 4 sorties stores et volets roulants 230 V~ | TX 224 | TL 224A | 4 sorties stores et volets roulants | TL 224A |
| 4 sorties volets roulants 24 V= | TX 225 | TL 223A | 4 sorties volets roulants | TL 223A |
| 4 sorties stores et volets roulants 24 V= | TX 226 | TL 224A | 4 sorties stores et volets roulants | TL 224A |
| Entrées | ||||
| 2 entrées à encastrerLibre de potentiel | TX 302 | TL 302A | 2 entrées Easy | TL 302A |
| 4 entrées à encastrerLibre de potentiel | TX 304 | TL 304A | 4 entrées Easy | TL 304A |
| 4 entrées libre de potentiel / 4 sorties LED à encastrer | TX 308 | TL 308A | 4 entrées / sorties Easy | TL 308A |
| 4 entrées 230 V modulaire | TX 314 | TL 314A | 4 entrées Easy | TL 314A |
| 6 entrées 230 V modulaire | TX 316 | TL 316A | 6 entrées Easy | TL 316A |
| Capteurs | ||||
| Interrupteur crépusculaire 6 seuils | TX 025 | TL 025A | 6 seuils TOR | TL 025A |
| Interrupteur crépusculaire 6 seuils avec sonde | TX 026 | TL 025A | 6 seuils TOR | TL 025A |
| Détecteur de présence 2 voies | TX 510 | TL510A | 2 voies TOR | TL 510 |
| Détecteur de présence 1 voie de régulation | TX 511 | TL 511A | 1 voie de régulation | TL 511 |
| Programmateur hebdomadaire | ||||
| Horloge hebdomadaire EIB 2 voies | TX 022 | TL 022A | 2 voies hebdomadaire | TL 022A |
| Horloge hebdomadaire EIB 2 voies avec récepteur DCF | TX 023 | TL 022A | 2 voies hebdomadaire | TL 022A |
| Controleur d'ambiance | ||||
| Couleur Blanc | TX 450A | TL 450A | Room Controlleur | TL 450A |
| Couleur Argent | TX 450B | TL 450A | Room Controlleur | TL 450A |