![]() |
| Accueil | Contacts |
Catalogue électronique des produits EIB radio TR
| Notices produits | Type de produit radio | |
| Communication | ||
| Coupleur de média | TR 130B | Bidirectionnel |
| Répéteur | TR 140B | Bidirectionnel |
| Sortie TOR | ||
| 1 sortie 16 A | TR 201 | Bidirectionnel |
| Entrées Sortie | ||
| 1 entrées 1 sortie 10 A | TR 501 | Bidirectionnel |
| Volets roulants et stores | ||
| 1 sortie store | TR 221 | Bidirectionnel |
| Entrées sortie stores | ||
| 2 entrées 1 sortie store | TR 521 | Bidirectionnel |
| Prise gigogne | ||
| Prise gigogne TOR 16A | TR 270F | Bidirectionnel |
| Prise gigogne variateur | TR 271F | Bidirectionnel |
| Entrées | ||
| 2 Entrées à encastrer batterie | TR 302A | Unidirectionnel |
| 4 Entrées à encastrer batterie | TR 304A | Unidirectionnel |
| 2 Entrées à encastrer secteur | TR 302B | Unidirectionnel |
| 4 Entrées à encastrer secteur | TR 304B | Unidirectionnel |
| Télécommande | ||
| Télécommande 4 boutons | TU 204A | Unidirectionnel |
| Télécommande 8 boutons | TU 208A | Unidirectionnel |
| Télécommande 24 boutons | TU 224A | Unidirectionnel |