#kiss basis.s01 STABU UITWISSELFORMAAT #102 #86.01.01.E #KubusStabu 3 r4 voor Ms-Windows #datum: 06/03/17 #BESTEK # # # Kubus informatiesystemen # Gebruiksrecht voor: STABU Bouwbreed Informatiesysteem # Kubus Stabu Licentie : 99999 # # Project: # Auteur: Stichting STABU # # @ST_BEGIN: 000310 .101 000310 .S01.101.A210031.001.a08.102 000310 .S01.101.A210031.001.a08.102-I17-S01 - de aansluiting op de openbare infrastructuur van de telefoon- en de antenne-installatie (kabeltelevisie). 000310 .101-END 473130a.102 473130a.S00.102.B481140.100.c01.105 473130a.B01.102.D999999.000.c00.000 METERKAST ( ) 473130a.B01.102.D999999.000.c00.000-I01-S01 Afmetingen (bxhxd) (mm): ten minste 1.000 x 2.600 x 310. 473130a.102-END 700030 .103 700030 .S09.103.V999999.000.c01.000 AANSLUITING ELEKTRISCHE INSTALLATIES 700030 .S09.103.V999999.000.c01.000-I01-S01 Elektrische installaties moeten zijn aangesloten op het distributienet van de netbeheerder. De aanvraag voor het tot stand brengen van de aansluiting schiedt door..... De kosten voor het tot stand brengen van de aansluiting zijn voor rekening van..... 700030 .103-END 700032 .101 700032 .S01.101.A223001.000.a01.102 700032 .S01.101.A223001.000.a01.102-I01-S01 - installatietekening, -schema en groepenkaart van de KISS Home installatie. 700032 .S01.101.A223001.000.a01.102-I03-S01 Vorm van verstrekking..... 700032 .S01.101.A223001.000.a01.102-I05-S01 700032 .S01.101.A223001.000.a01.102-I06-S01 ..... 700032 .S01.101.A223001.000.a01.102-I07-S01 ..... 700032 .S01.101.A223001.000.a01.102-I08-S01 ..... 700032 .101-END 700040 .102 700040 .S02.102.A210022.002.a01.102 700040 .S02.102.A210022.002.a01.102-I01-S02 700040 .S02.102.A210022.002.a01.102-I02-S01 Kiss Home installaties. 700040 .S02.102.A210022.002.a01.102-I03-S01 Kiss Garantie Dealer 700040 .S02.102.A210022.002.a01.102-I04-S01 10 jaar. 700040 .S02.102.A210022.002.a01.102-I05-S01 - middels een KISS Home garantiecertificaat. 700040 .102-END 701119a.000 LAAGSPANNINGSVOORZIENING 701119a.S00.000.F999999.000.c01.000 LAAGSPANNINGSVOORZIENING 701119a.S00.000.F999999.000.c01.000-I01-S01 Systeem: - Kiss Home installaties t.b.v. een levensloop bestendige woning infrastructuur. Omvang: - lichtaansluitpunten en contactdozen voor algemeen gebruik overeenkomstig NEN 1010-7+a03, tabel 8.720X. - extra aansluitpunten en contactdozen voor elektrische toestellen overeenkomstig NEN 1010-7+a03, tabel 8.720Y. - extra aansluitpunt voor een ventilatie-unit. De lichtpunten per woonlaag moeten over ten minste 2 groepen zijn verdeeld. De installatie in de keuken, met uitzondering van het centrale lichtpunt in de ruimte moet zijn aangesloten op de onderverdeelinrichting in de keuken. De contactdozen voor algemeen gebruik in de keuken moeten over ten minste 2 groepen zijn verdeeld. Installaties moeten zijn uitgevoerd overeenkomstig NEN-EN 50090. Aarding: - veiligheidsaarding door de aannemer, in overleg met de netbeheerder van het elektriciteitsnet, te bepalen. Potentiaalvereffening: - overeenkomstig NPR 5310, blad 10, uitgave september 2003. 701119a.B01.000.D361319.000.c01.000 LAAGSPANNINGSINSTALLATIE ( ) 701119a.B01.000.D361319.000.c01.000-I01-S01 T.p.v.: - de woning. - de buitenberging. 701119a.000-END 701320a.101 701320a.S00.101.R502000.700.c09.000 PROGRAMMEREN DOMOTICATIE-INSTALLATIE 701320a.S00.101.R502000.700.c09.000-I01-S01 Te programmeren schakelfuncties: ..... Uitvoering door: ..... Tijdstip: ..... 701320a.B01.101.D361319.000.c01.000 DOMOTICA-INSTALLATIE ( ) 701320a.101-END 701340a.101 701340a.S00.101.R505000.000.X00.101! 701340a.S09.101.R999999.000.c01.000 INSPECTIERAPPORT ELEKTRISCHE INSTALLATIE 701340a.S09.101.R999999.000.c01.000-I01-S01 Door de aannemer te verstrekken inspectierapport: - de KISS Home installatie. Vorm van vertrekking..... Aantal te verstrekken exemplaren (st.): ..... Tijdstip van levering..... 701340a.B01.101.D361319.000.c01.000 DOMOTICA-INSTALLATIE ( ) 701340a.101-END 704150a.102 704150a.S00.102.B272140.122.f03.101 704150a.S00.102.B272140.122.f03.101-I01-S05 ..... 704150a.S00.102.B272140.122.f03.101-I03-S05 ..... 704150a.S00.102.B272140.122.f03.101-I04-S04 ..... 704150a.S00.102.B272140.122.f03.101-I06-S04 .... 704150a.S04.102.R634000.000.c01.103 704150a.B01.102.D361319.000.c01.000 DOMOTICA-INSTALLATIE ( ) 704150a.B01.102.D361319.000.c01.000-I01-S01 T.p.v. de hoofdschakel- en verdeelinrichting in de meterkast. 704150a.102-END 704160a.102 704160a.S00.102.B272150.122.f01.104 704160a.S00.102.B272150.122.f01.104-I01-S05 704160a.S00.102.B272150.122.f01.104-I02-S01 704160a.S00.102.B272150.122.f01.104-I03-S03 ..... 704160a.S00.102.B272150.122.f01.104-I05-S01 \Afdekking: standaard. \Afdekking: standaard met 1 flexibele rand. \Afdekking: standaard met 2 flexibele randen. 704160a.S00.102.B272150.122.f01.104-I06-S01 704160a.S00.102.B272150.122.f01.104-I07-S01 704160a.S00.102.B272150.122.f01.104-I08-S01 Scheidingsschotten: - aantal (st.): 2. 704160a.S04.102.R634000.000.c01.103 704160a.S04.102.R634000.000.c01.103-I02-S01 : vloerniveau. 704160a.S04.102.R634000.000.c01.103-I07-S01 Goten moeten rondom in de ruimten zijn aangebracht. 704160a.B01.102.D361319.000.c01.000 DOMOTICA-INSTALLATIE ( ) 704160a.B01.102.D361319.000.c01.000-I01-S01 T.p.v.: - de woonkamer. - de keuken. - de hal. - de slaapkamers. - de overloop. - de zolder. ..... 704160a.102-END 704210a.101 704210a.S00.101.B272200.000.c01.104 704210a.S00.101.B272200.000.c01.104-I02-S01 . 704210a.S00.101.B272200.000.c01.104-I03-S01 16. 704210a.S00.101.B272200.000.c01.104-I10-S01 704210a.S00.101.B272200.000.c01.104-I12-S01 - centraaldozen, diep (mm): 75. - inbouwdozen, diep (mm): 50. 704210a.S00.101.B272200.000.c01.104-I13-S01 704210a.S00.101.B272200.000.c01.104-I14-S01 ..... 704210a.S04.101.R634000.600.c01.103 704210a.S04.101.R634000.600.c01.103-I01-S03 : verzonken. 704210a.S04.101.R634000.600.c01.103-I15-S01 Leidingen tussen centraaldozen moeten dubbel zijn uitgevoerd tot in de meterkast. 704210a.B01.101.D361319.000.c01.000 DOMOTICA-INSTALLATIE ( ) 704210a.B01.101.D361319.000.c01.000-I01-S01 T.b.v. de lichtpunten in: - de woonkamer. - de keuken. - de hal. - het toilet. - de binnenberging. - de slaapkamers. - de bad-/doucheruimte. - de overloop. - de zolder. 704210a.101-END 704210b.101 704210b.S00.101.B272200.000.c01.104 704210b.S00.101.B272200.000.c01.104-I02-S01 . 704210b.S00.101.B272200.000.c01.104-I10-S01 704210b.S00.101.B272200.000.c01.104-I12-S01 - lasdoos met klemmenstrook. 704210b.S00.101.B272200.000.c01.104-I13-S01 704210b.S00.101.B272200.000.c01.104-I15-S01 - vereffeningsleidingen. - aardverbindingsklemmen. 704210b.S04.101.R634000.600.c01.103 704210b.S04.101.R634000.600.c01.103-I01-S03 : verzonken. 704210b.S04.101.R634000.600.c01.103-I09-S01 704210b.S04.101.R634000.600.c01.103-I15-S01 \- onder wastafel. \- achter spiegel. \..... 704210b.B01.101.D348140.000.c01.101 ( ) 704210b.B01.101.D348140.000.c01.101-I01-S01 T.p.v. de bad-/doucheruimte t.b.v.: - de waterleidingen. - de CV-leidingen. ..... 704210b.101-END 704210c.101 704210c.S00.101.B272200.000.c01.104 704210c.S00.101.B272200.000.c01.104-I02-S01 . 704210c.S00.101.B272200.000.c01.104-I03-S01 16. 704210c.S00.101.B272200.000.c01.104-I10-S01 704210c.S00.101.B272200.000.c01.104-I12-S01 \- centraaldoos, diep (mm): 75. \- inbouwdoos, diep (mm): 50. 704210c.S00.101.B272200.000.c01.104-I13-S01 704210c.S00.101.B272200.000.c01.104-I14-S01 ..... 704210c.S04.101.R634000.600.c01.103 704210c.S04.101.R634000.600.c01.103-I01-S03 : verzonken. 704210c.B01.101.D362100.700.c01.101 ( ) 704210c.B01.101.D362100.700.c01.101-I01-S01 T.p.v.: - de hal. - de overloop. De leiding t.b.v. de brandmelder. 704210c.101-END 704210d.101 704210d.S00.101.B272200.000.c01.104 704210d.S00.101.B272200.000.c01.104-I02-S01 . 704210d.S00.101.B272200.000.c01.104-I10-S01 704210d.S00.101.B272200.000.c01.104-I12-S01 - lasdozen met deksel. 704210d.S00.101.B272200.000.c01.104-I13-S01 704210d.S00.101.B272200.000.c01.104-I14-S01 ..... 704210d.S04.101.R634000.600.c01.103 704210d.S04.101.R634000.600.c01.103-I01-S01 704210d.S04.101.R634000.600.c01.103-I03-S01 . 704210d.B01.101.D341400.000.c01.101 ( ) 704210d.B01.101.D341400.000.c01.101-I01-S01 T.p.v.: - de buitenberging. 704210d.101-END 705210a.102 705210a.S00.102.B615200.000.c01.105 705210a.S00.102.B615200.000.c01.105-I01-S02 Leverancier: Hager Tehalit. Verdelersysteem overeenkomstig NEN-EN-IEC 60439-1+a04. Type: VMM 102. Uitvoering: VISION MultiMedia. 705210a.S00.102.B615200.000.c01.105-I02-S01 \230. \400/230. 705210a.S00.102.B615200.000.c01.105-I03-S01 20. 705210a.S00.102.B615200.000.c01.105-I04-S05 : opbouw met gescheiden compartimenten voor energievoorziening, communicatienetwerken en domoticasystemen. 705210a.S00.102.B615200.000.c01.105-I06-S01 \Nominale stroom (A): 40 (1-fase + N). \Nominale stroom (A): 40 (3-fasen + N). 705210a.S00.102.B615200.000.c01.105-I07-S01 705210a.S00.102.B615200.000.c01.105-I08-S02 : plaatstaal met coating. 705210a.S00.102.B615200.000.c01.105-I10-S01 680x1.540x220. 705210a.S00.102.B615200.000.c01.105-I15-S01 Energieverdeler: - materiaal: kunststof. - afmetingen kast (bxhxd) (mm): 900x250x219. 705210a.S00.102.B615200.000.c01.105-I16-S01 705210a.S00.102.B615200.000.c01.105-I17-S01 : ..... 705210a.S00.102.B615200.000.c01.105-I19-S01 \- installatieautomaten 1-polig+N,16A. \..... 705210a.S00.102.B615200.000.c01.105-I20-S01 705210a.S00.102.B615200.000.c01.105-I21-S01 ..... 705210a.S00.102.B615200.000.c01.105-I23-S01 \- installatieautomaten 3-polig+N, 16A. \..... 705210a.S00.102.B615200.000.c01.105-I28-S01 Voorbeveiliging keukenverdeler: 705210a.S00.102.B615200.000.c01.105-I32-S01 \- installatieautomaat 2x(1-polig+N), 20A. \- installatieautomaat 3-polig+N, 20A. \- installatieautomaat 3-polig+N, 25A. \..... 705210a.S00.102.B615200.000.c01.105-I33-S01 705210a.S00.102.B615200.000.c01.105-I34-S01 \40, 2-polig. \40, 4-polig. \..... 705210a.S00.102.B615200.000.c01.105-I36-S01 \s: 2-polig, 40A, 30mA. \s: 2-polig, 40A, 300mA. \s: 4-polig, 40A, 30mA. \s: 4-polig, 40A, 300mA. \..... 705210a.S00.102.B615200.000.c01.105-I38-S01 Domotica: - voeding bussysteem 320mA of 640mA. 705210a.S00.102.B615200.000.c01.105-I40-S01 \- type: tebis TX. \- type: tebis RF/KNX. \..... 705210a.S00.102.B615200.000.c01.105-I41-S01 705210a.S00.102.B615200.000.c01.105-I42-S01 \- schakelactor..... \..... 705210a.S04.102.R635100.000.c01.103 705210a.S04.102.R635100.000.c01.103-I03-S01 t.o.v. afgewerkte vloer (mm): 2390. 705210a.B01.102.D361319.000.c01.000 DOMOTICA-INSTALLATIE ( ) 705210a.B01.102.D361319.000.c01.000-I01-S01 T.p.v.: - de meterkast de hoofdschakel- en verdeelinrichting. 705210a.102-END 705210b.102 705210b.S00.102.B615200.000.c01.105 705210b.S00.102.B615200.000.c01.105-I01-S02 Leverancier: Hager Tehalit. Verdelersysteem overeenkomstig NEN-EN-IEC 60439-1+a04. Type: EnergyBox..... 705210b.S00.102.B615200.000.c01.105-I02-S01 \230. \400/230. 705210b.S00.102.B615200.000.c01.105-I03-S01 20. 705210b.S00.102.B615200.000.c01.105-I04-S01 705210b.S00.102.B615200.000.c01.105-I06-S01 \Nominale stroom (A): 25 (1-fase + N). \Nominale stroom (A): 25 (3-fasen + N). 705210b.S00.102.B615200.000.c01.105-I07-S01 705210b.S00.102.B615200.000.c01.105-I08-S02 : plaatstaal met coating. 705210b.S00.102.B615200.000.c01.105-I10-S01 ..... 705210b.S00.102.B615200.000.c01.105-I16-S01 705210b.S00.102.B615200.000.c01.105-I17-S01 : ..... 705210b.S00.102.B615200.000.c01.105-I19-S01 \- installatieautomaten 1-polig+N,16A. \- aardlekautomaten 1-polig+N, 16A, 30mA. \..... 705210b.S00.102.B615200.000.c01.105-I20-S01 705210b.S00.102.B615200.000.c01.105-I21-S01 ..... 705210b.S00.102.B615200.000.c01.105-I23-S01 \- installatieautomaten 2x (1-polig+N), 16A. \- installatieautomaten 3-polig+N, 16A. \..... 705210b.S00.102.B615200.000.c01.105-I28-S01 Connectoren t.b.v. eindgroepen. 705210b.S00.102.B615200.000.c01.105-I33-S01 705210b.S00.102.B615200.000.c01.105-I34-S01 \25, 2-polig. \25, 4-polig. \..... 705210b.S00.102.B615200.000.c01.105-I36-S01 \s: 2-polig, 40A, 30mA. \s: 4-polig, 40A, 30mA, \..... 705210b.S00.102.B615200.000.c01.105-I41-S01 705210b.S00.102.B615200.000.c01.105-I42-S01 \- schakelactor..... \..... 705210b.S04.102.R635100.000.c01.103 705210b.B01.102.D361319.000.c01.000 DOMOTICA-INSTALLATIE ( ) 705210b.B01.102.D361319.000.c01.000-I01-S01 T.p.v.: - de keukenopstelling de onderverdeelinrichting. 705210b.102-END 705219a.000 RUIMTEVERBINDINGSUNIT 705219a.S00.000.B999999.000. 00.000 RUIMTEVERBINDINGSUNIT 705219a.S00.000.B999999.000. 00.000-I01-S01 Leverancier: Hager Tehalit. KISS Home ruimteverbindingsunit. 705219a.S04.000.R999999.000. 00.000 MONTAGE VERBINDINGSUNIT 705219a.S04.000.R999999.000. 00.000-I01-S01 Montagewijze: tegen een dragende wand in de ruimte. Montagehoogte: vloerniveau. Verbindingsunits moeten zijn ge‹ntegreerd in het plintgootsysteem. 705219a.B01.000.D361319.000.c01.000 DOMOTICA-INSTALLATIE ( ) 705219a.B01.000.D361319.000.c01.000-I01-S01 T.p.v.: - de woonkamer. - de keuken. - de hal. - de slaapkamers. - de overloop. - de zolder. 705219a.000-END 706211a.102 706211a.S00.102.B612310.000.c01.105 706211a.S00.102.B612310.000.c01.105-I02-S01 : VO-Ymvkas. 706211a.S00.102.B612310.000.c01.105-I07-S01 2,5. 706211a.S00.102.B612310.000.c01.105-I08-S01 2. 706211a.S01.102.R636100.000.c01.105 706211a.S01.102.R636100.000.c01.105-I01-S03 ..... 706211a.B01.102.D341400.000.c01.101 ( ) 706211a.B01.102.D341400.000.c01.101-I01-S01 Tussen de meterruimte en de buitenberging de voedingskabel. 706211a.102-END 706213a.102 706213a.S00.102.B612310.000.c09.000 ENERGIE-/INFORMATIEKABEL 706213a.S00.102.B612310.000.c09.000-I01-S01 Leverancier: Hager Tehalit. Combinatiekabel met connectoren. Type: KISS Home kabel. Kleur buitenmantel(s): blauw/geel. Lengte (m): ..... Opmerking: Maximaal 25 m. 706213a.S01.102.R636500.000.c01.104 706213a.S01.102.R636500.000.c01.104-I03-S01 Bevestigingswijze..... 706213a.B01.102.D361319.000.c01.000 DOMOTICA-INSTALLATIE ( ) 706213a.B01.102.D361319.000.c01.000-I01-S01 De verbinding tussen de hoofdschakel- en verdeelinrichting en de ruimteverbindingsunit in: - de woonkamer. - de keuken. - de hal. - de slaapkamers. - de overloop. - de zolder. 706213a.102-END 706213b.102 706213b.S00.102.B612310.000.c09.000 ENERGIE-/INFORMATIEKABEL 706213b.S00.102.B612310.000.c09.000-I01-S01 Leverancier: Hager Tehalit. Combinatiekabel met connectoren. Type: KISS Multimedia kabel. Kleur buitenmantel(s): blauw/oranje. Lengte (m): ..... Opmerking: Maximaal 25 m. 706213b.S01.102.R636500.000.c01.104 706213b.S01.102.R636500.000.c01.104-I03-S01 Bevestigingswijze..... 706213b.B01.102.D361319.000.c01.000 DOMOTICA-INSTALLATIE ( ) 706213b.B01.102.D361319.000.c01.000-I01-S01 De verbinding tussen de hoofdschakel- en verdeelinrichting en de ruimteverbindingsunit in: - de woonkamer. - de keuken. - de hal. - de slaapkamers. - de overloop. - de zolder. 706213b.102-END 706213c.102 706213c.S00.102.B612310.000.c09.000 ENERGIE-/INFORMATIEKABEL 706213c.S00.102.B612310.000.c09.000-I01-S01 Leverancier: Hager Tehalit. Combinatiekabel met connectoren. Type: KISS Power kabel. Kleur buitenmantel(s): rood/geel. Lengte (m): ..... Opmerking: Maximaal 25 m. 706213c.S01.102.R636500.000.c01.104 706213c.S01.102.R636500.000.c01.104-I03-S01 Bevestigingswijze..... 706213c.B01.102.D361319.000.c01.000 DOMOTICA-INSTALLATIE ( ) 706213c.B01.102.D361319.000.c01.000-I01-S01 De verbinding tussen de hoofdschakel- en verdeelinrichting en de ruimteverbindingsunit in: - de woonkamer. - de keuken. - de hal. - de slaapkamers. - de overloop. - de zolder. 706213c.102-END 706213d.102 706213d.S00.102.B612310.000.c09.000 ENERGIE-/INFORMATIEKABEL 706213d.S00.102.B612310.000.c09.000-I01-S01 Leverancier: Hager Tehalit. Combinatiekabel met connectoren. Type: KISS Power Multimedia kabel. Kleur buitenmantel(s): rood/oranje. Lengte (m): ..... Opmerking: Maximaal 35 m. 706213d.S01.102.R636500.000.c01.104 706213d.S01.102.R636500.000.c01.104-I03-S01 Bevestigingswijze..... 706213d.B01.102.D361319.000.c01.000 DOMOTICA-INSTALLATIE ( ) 706213d.B01.102.D361319.000.c01.000-I01-S01 De verbinding tussen de hoofdschakel- en verdeelinrichting en de ruimteverbindingsunit in: - de woonkamer. - de keuken. - de hal. - de slaapkamers. - de overloop. - de zolder. 706213d.102-END 706221a.101 706221a.S00.101.B612320.000.c01.102 706221a.S00.101.B612320.000.c01.102-I01-S02 Leverancier: Hager Tehalit. Aansluitsnoer met koppelcontactstop. 706221a.S00.101.B612320.000.c01.102-I03-S01 3. 706221a.S00.101.B612320.000.c01.102-I04-S01 1,5. 706221a.S00.101.B612320.000.c01.102-I06-S01 Lengte (m): ..... 706221a.S00.101.B612320.000.c01.102-I09-S01 Kleur connector: zwart. 706221a.B01.101.D361319.000.c01.000 DOMOTICA-INSTALLATIE ( ) 706221a.B01.101.D361319.000.c01.000-I01-S01 Tussen de onderverdeelinrichting in de keuken en: ..... Opmerking: T.b.v. keukenapparatuur zoals b.v. koelkast, vaarwasmachine, magnetron e.d. 706221a.101-END 706221b.101 706221b.S00.101.B612320.000.c01.102 706221b.S00.101.B612320.000.c01.102-I01-S02 Leverancier: Hager Tehalit. Aansluitsnoer met connector. 706221b.S00.101.B612320.000.c01.102-I03-S01 3. 706221b.S00.101.B612320.000.c01.102-I04-S01 1,5. 706221b.S00.101.B612320.000.c01.102-I06-S01 Lengte (m): ..... 706221b.S00.101.B612320.000.c01.102-I09-S01 Kleur connector: zwart. 706221b.B01.101.D361319.000.c01.000 DOMOTICA-INSTALLATIE ( ) 706221b.B01.101.D361319.000.c01.000-I01-S01 Tussen de onderverdeelinrichting in de keuken en: ..... Opmerking: Voor verlichting en contactdozen. 706221b.101-END 706221c.101 706221c.S00.101.B612320.000.c01.102 706221c.S00.101.B612320.000.c01.102-I01-S02 Leverancier: Hager Tehalit. Aansluitsnoer 3x230/400V. 706221c.S00.101.B612320.000.c01.102-I03-S01 5. 706221c.S00.101.B612320.000.c01.102-I04-S01 1,5. 706221c.S00.101.B612320.000.c01.102-I06-S01 Lengte (m): ..... 706221c.S00.101.B612320.000.c01.102-I09-S01 Kleur connector: zwart. 706221c.B01.101.D341400.000.c01.101 ( ) 706221c.B01.101.D341400.000.c01.101-I01-S01 Tussen de onderverdeelinrichting in de keuken en: ..... 706221c.101-END 706221d.101 706221d.S00.101.B612320.000.c01.102 706221d.S00.101.B612320.000.c01.102-I01-S02 Leverancier: Hager Tehalit. Aansluitsnoer 2x230/400V. 706221d.S00.101.B612320.000.c01.102-I03-S01 5. 706221d.S00.101.B612320.000.c01.102-I04-S01 1,5. 706221d.S00.101.B612320.000.c01.102-I06-S01 Lengte (m): ..... 706221d.S00.101.B612320.000.c01.102-I09-S01 Kleur connector: blauw. 706221d.B01.101.D361319.000.c01.000 DOMOTICA-INSTALLATIE ( ) 706221d.B01.101.D361319.000.c01.000-I01-S01 Tussen de onderverdeelinrichting in de keuken en: ..... 706221d.101-END 706221e.101 706221e.S00.101.B612320.000.c01.102 706221e.S00.101.B612320.000.c01.102-I01-S02 Leverancier: Hager Tehalit. Aansluitsnoer voeding. 706221e.S00.101.B612320.000.c01.102-I03-S01 5. 706221e.S00.101.B612320.000.c01.102-I04-S01 4. 706221e.S00.101.B612320.000.c01.102-I06-S01 Lengte (m): ..... 706221e.S00.101.B612320.000.c01.102-I09-S01 Kleur connector: wit. 706221e.B01.101.D361319.000.c01.000 DOMOTICA-INSTALLATIE ( ) 706221e.B01.101.D361319.000.c01.000-I01-S01 Tussen de hoofd- en onderverdeelinrichting, de voedingsleiding. 706221e.101-END 706221f.101 706221f.S00.101.B612320.000.c01.102 706221f.S00.101.B612320.000.c01.102-I01-S02 Leverancier: Hager Tehalit. Aansluitsnoer Power KISS-unit. 706221f.S00.101.B612320.000.c01.102-I06-S01 Lengte (m): ..... 706221f.S00.101.B612320.000.c01.102-I09-S01 Kleur connector: wit. 706221f.B01.101.D361319.000.c01.000 DOMOTICA-INSTALLATIE ( ) 706221f.B01.101.D361319.000.c01.000-I01-S01 Tussen de onderverdeelinrichting en de verdeler-unit in de keuken. 706221f.101-END 706412a.101 706412a.S00.101.B612120.000.c01.106 706412a.S00.101.B612120.000.c01.106-I03-S01 VD 1,5/2,5 mm2. 706412a.S00.101.B612120.000.c01.106-I13-S01 706412a.S00.101.B612120.000.c01.106-I15-S01 : \lasklemmen. \lasdoppen. 706412a.S01.101.R636400.000.c01.105 706412a.S01.101.R636400.000.c01.105-I05-S01 Montagewijze: in buisleiding. 706412a.B01.101.D361319.000.c01.000 DOMOTICA-INSTALLATIE ( ) 706412a.B01.101.D361319.000.c01.000-I01-S01 T.b.v. de lichtpunten in: - de woonkamer. - de keuken. - de hal. - het toilet. - de binnenberging. - de slaapkamers. - de bad-/doucheruimte. - de overloop. - de zolder. ..... 706412a.B02.101.D362100.700.c01.101 ( ) 706412a.B02.101.D362100.700.c01.101-I01-S01 T.b.v. de brandmelders in/op: - de hal. - de overloop. 706412a.B03.101.D341400.000.c01.101 ( ) 706412a.B03.101.D341400.000.c01.101-I01-S01 T.p.v.: - de buitenberging. 706412a.101-END 707211a.102 707211a.S00.102.B613110.500.c01.103 707211a.S00.102.B613110.500.c01.103-I01-S02 Leverancier: Hager Tehalit. KISS Home systeem. 707211a.S00.102.B613110.500.c01.103-I02-S01 : enkelvoudig, draadloos. 707211a.S00.102.B613110.500.c01.103-I06-S01 zelfklevend, opbouw. 707211a.S00.102.B613110.500.c01.103-I10-S01 : wit. 707211a.S00.102.B613110.500.c01.103-I13-S01 Programmeerbaar. 707211a.S01.102.R637110.000.c01.102 707211a.S01.102.R637110.000.c01.102-I03-S01 t.o.v. afgewerkt vloer (mm): ..... 707211a.B01.102.D361319.000.c01.000 DOMOTICA-INSTALLATIE ( ) 707211a.B01.102.D361319.000.c01.000-I01-S01 T.p.v.: - de woonkamer. - de keuken. - de hal. - het toilet. - de slaapkamers. - de bad-/doucheruimte. - de overloop. - de zolder. ..... 707211a.102-END 707211b.102 707211b.S00.102.B613110.500.c01.103 707211b.S00.102.B613110.500.c01.103-I01-S02 Leverancier: Hager Tehalit. KISS Home systeem. 707211b.S00.102.B613110.500.c01.103-I02-S01 : tweevoudig, draadloos. 707211b.S00.102.B613110.500.c01.103-I06-S01 zelfklevend, opbouw. 707211b.S00.102.B613110.500.c01.103-I10-S01 : wit. 707211b.S00.102.B613110.500.c01.103-I13-S01 Programmeerbaar. 707211b.S01.102.R637110.000.c01.102 707211b.S01.102.R637110.000.c01.102-I03-S01 t.o.v. afgewerkt vloer (mm): ..... 707211b.B01.102.D361319.000.c01.000 DOMOTICA-INSTALLATIE ( ) 707211b.B01.102.D361319.000.c01.000-I01-S01 T.p.v.: ..... 707211b.102-END 707211c.102 707211c.S00.102.B613110.000.c01.105 707211c.S00.102.B613110.000.c01.105-I01-S02 Schakelaar huishoudelijk-/algemeen gebruik. 707211c.S00.102.B613110.000.c01.105-I02-S01 : wipschakelaar. 707211c.S00.102.B613110.000.c01.105-I03-S02 707211c.S00.102.B613110.000.c01.105-I05-S01 : enkelpolig/wissel. 707211c.S00.102.B613110.000.c01.105-I12-S01 Materiaalbehuizing: kunststof. 707211c.S00.102.B613110.000.c01.105-I18-S01 707211c.S00.102.B613110.000.c01.105-I19-S01 - montagedeksel. 707211c.S01.102.R637110.000.c01.102 707211c.S01.102.R637110.000.c01.102-I01-S01 . 707211c.S01.102.R637110.000.c01.102-I03-S01 (mm): ..... 707211c.B01.102.D341400.000.c01.101 ( ) 707211c.B01.102.D341400.000.c01.101-I01-S01 T.p.v.: - de buitenberging. 707211c.102-END 707212a.101 707212a.S00.101.B613110.500.c01.103 707212a.S00.101.B613110.500.c01.103-I01-S02 Leverancier: Hager Tehalit. Schakelactor..... 707212a.S00.101.B613110.500.c01.103-I03-S01 230. 707212a.S00.101.B613110.500.c01.103-I06-S01 \inbouwmodule. \..... 707212a.S00.101.B613110.500.c01.103-I13-S01 Programmeermode..... 707212a.S01.101.R637120.000.c01.102 707212a.S01.101.R637120.000.c01.102-I01-S01 ..... 707212a.B01.101.D361319.000.c01.000 DOMOTICA-INSTALLATIE ( ) 707212a.B01.101.D361319.000.c01.000-I01-S01 T.p.v.: ..... 707212a.101-END 707411a.101 707411a.S00.101.B614110.000.c01.105 707411a.S00.101.B614110.000.c01.105-I01-S02 Leverancier: Hager Tehalit. KISS home systeem. 707411a.S00.101.B614110.000.c01.105-I02-S02 707411a.S00.101.B614110.000.c01.105-I03-S03 : plintopbouw. 707411a.S00.101.B614110.000.c01.105-I07-S01 . 707411a.S00.101.B614110.000.c01.105-I08-S01 . 707411a.S00.101.B614110.000.c01.105-I10-S01 Behuizing: 707411a.S00.101.B614110.000.c01.105-I14-S01 : \ RAL 9010. \ RAL 9001. \ RAL 7030. \ aluminium. \ esdoorn. \ beuken. \..... 707411a.S01.101.R637410.000.c01.102 707411a.S01.101.R637410.000.c01.102-I01-S03 wijze: op plintgoot. 707411a.B01.101.D361319.000.c01.000 DOMOTICA-INSTALLATIE ( ) 707411a.B01.101.D361319.000.c01.000-I01-S01 T.p.v.: - de woonkamer. - de keuken. - de slaapkamers. - de zolder. ..... 707411a.101-END 707411b.101 707411b.S00.101.B614110.000.c01.105 707411b.S00.101.B614110.000.c01.105-I01-S02 Leverancier: Hager Tehalit. KISS Home systeem. 707411b.S00.101.B614110.000.c01.105-I02-S01 707411b.S00.101.B614110.000.c01.105-I03-S03 : plintopbouw. 707411b.S00.101.B614110.000.c01.105-I07-S01 . 707411b.S00.101.B614110.000.c01.105-I08-S01 . 707411b.S00.101.B614110.000.c01.105-I10-S01 Behuizing: 707411b.S00.101.B614110.000.c01.105-I14-S01 : \ RAL 9010. \ RAL 9001. \ RAL 7030. \ aluminium. \ esdoorn. \ beuken. \..... 707411b.S01.101.R637410.000.c01.102 707411b.S01.101.R637410.000.c01.102-I01-S03 wijze: op plintgoot. 707411b.B01.101.D361319.000.c01.000 DOMOTICA-INSTALLATIE ( ) 707411b.B01.101.D361319.000.c01.000-I01-S01 T.p.v.: - de hal. - de overloop. 707411b.101-END 707411c.101 707411c.S00.101.B614110.000.c01.105 707411c.S00.101.B614110.000.c01.105-I01-S02 Contactdoos huishoudelijk-/algemeen gebruik. 707411c.S00.101.B614110.000.c01.105-I02-S01 707411c.S00.101.B614110.000.c01.105-I03-S01 707411c.S00.101.B614110.000.c01.105-I06-S01 2. 707411c.S00.101.B614110.000.c01.105-I07-S01 : randaarde. 707411c.S00.101.B614110.000.c01.105-I11-S01 707411c.S00.101.B614110.000.c01.105-I12-S01 : kunststof. 707411c.S00.101.B614110.000.c01.105-I14-S01 ..... 707411c.S01.101.R637410.000.c01.102 707411c.S01.101.R637410.000.c01.102-I01-S03 : in inbouwdoos. 707411c.S01.101.R637410.000.c01.102-I03-S01 t.o.v. afgewerkte vloer (mm): ..... 707411c.B01.101.D361319.000.c01.000 DOMOTICA-INSTALLATIE ( ) 707411c.B01.101.D361319.000.c01.000-I01-S01 T.p.v. de keuken t.b.v.: - keukenmeubel/afzuigkap. ----- Opmerking: Overige keukenapparatuur. 707411c.101-END 707411d.101 707411d.S00.101.B614110.000.c01.105 707411d.S00.101.B614110.000.c01.105-I01-S02 Contactdoos huishoudelijk-/algemeen gebruik. 707411d.S00.101.B614110.000.c01.105-I02-S02 707411d.S00.101.B614110.000.c01.105-I03-S02 707411d.S00.101.B614110.000.c01.105-I06-S01 2. 707411d.S00.101.B614110.000.c01.105-I07-S01 : randaarde. 707411d.S00.101.B614110.000.c01.105-I10-S01 Materiaal behuizing: kunststof. 707411d.S00.101.B614110.000.c01.105-I16-S01 707411d.S00.101.B614110.000.c01.105-I17-S01 - montagedeksel. 707411d.S01.101.R637410.000.c01.102 707411d.S01.101.R637410.000.c01.102-I01-S01 . 707411d.S01.101.R637410.000.c01.102-I03-S01 t.o.v. afgewerkte vloer (mm): ..... 707411d.B01.101.D341400.000.c01.101 ( ) 707411d.B01.101.D341400.000.c01.101-I01-S01 T.p.v.: - de buitenberging. 707411d.101-END 707412a.101 707412a.S00.101.B614110.000.c01.105 707412a.S00.101.B614110.000.c01.105-I01-S02 Contactdoos huishoudelijk-/algemeen gebruik. 707412a.S00.101.B614110.000.c01.105-I02-S01 707412a.S00.101.B614110.000.c01.105-I03-S01 707412a.S00.101.B614110.000.c01.105-I06-S01 2. 707412a.S00.101.B614110.000.c01.105-I07-S01 : randaarde. 707412a.S00.101.B614110.000.c01.105-I11-S01 707412a.S00.101.B614110.000.c01.105-I12-S01 : kunststof. 707412a.S00.101.B614110.000.c01.105-I14-S01 ..... 707412a.S01.101.R637420.000.c01.102 707412a.S01.101.R637420.000.c01.102-I07-S01 Montage: in inbouwdoos. Montagehoogte t.o.v. afgewerkte vloer (mm): ..... 707412a.B01.101.D999999.000.c01.000 DOMOTICA-INSTALLATIE ( ) 707412a.B01.101.D999999.000.c01.000-I01-S01 T.p.v. de keuken t.b.v.: - keukenmeubel/afzuigkap. 707412a.101-END 750040 .101 750040 .S02.101.A210022.002.a01.102 750040 .S02.101.A210022.002.a01.102-I01-S02 750040 .S02.101.A210022.002.a01.102-I02-S01 Kiss Home installaties 750040 .S02.101.A210022.002.a01.102-I03-S01 Kiss Garantie Dealer 750040 .S02.101.A210022.002.a01.102-I04-S01 10 jaar 750040 .S02.101.A210022.002.a01.102-I05-S01 - middels een KISS Home garantiecertificaat. 750040 .101-END 751019a.000 COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 751019a.S00.000.V999999.000.c01.000 COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 751019a.S00.000.V999999.000.c01.000-I01-S01 Systeem: - Kiss Home installaties t.b.v. een levensloop bestendige woning infrastructuur. Omvang: - Domotica-installatie. - Belinstallatie. - Brandmeldinstallatie. 751019a.B01.000.D999999.000.c01.000 COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES ( ) 751019a.B01.000.D999999.000.c01.000-I01-S01 - T.p.v.: - de woning. 751019a.000-END 754225a.101 754225a.S00.101.B611320.500.c01.103 754225a.S00.101.B611320.500.c01.103-I01-S02 Leverancier: Hager Tehalit. Mediakoppelaar draadloos bussysteem..... 754225a.S00.101.B611320.500.c01.103-I02-S01 230. 754225a.S00.101.B611320.500.c01.103-I03-S01 ..... 754225a.S00.101.B611320.500.c01.103-I04-S01 ..... 754225a.S00.101.B611320.500.c01.103-I06-S01 Behuizing: 754225a.S00.101.B611320.500.c01.103-I08-S01 \- kleur: wit. \- kleur: zilver. \..... 754225a.S04.101.R652210.000.c01.101 754225a.B01.101.D361319.000.c01.000 DOMOTICA-INSTALLATIE ( ) 754225a.B01.101.D361319.000.c01.000-I01-S01 T.p.v.: ..... 754225a.101-END 754531a.101 754531a.S00.101.B632430.300.c01.101 754531a.S00.101.B632430.300.c01.101-I01-S01 Leverancier: Hager Tehalit. KISS Home deurbel. Uitvoeringsvorm: plintopbouw. Signaal: 2-tonig. Behuizing: - kleur..... 754531a.S04.101.R652430.000.c01.101 754531a.S04.101.R652430.000.c01.101-I01-S01 Montagewijze: op plintgoot. 754531a.B01.101.D362300.100.c01.101 ( ) 754531a.B01.101.D362300.100.c01.101-I01-S01 T.p.v.: - de hal. 754531a.101-END 755212a.101 755212a.S00.101.B633310.200.c01.103 755212a.S00.101.B633310.200.c01.103-I01-S02 Leverancier: Hager Tehalit. KISS Home systeem. 755212a.S00.101.B633310.200.c01.103-I02-S01 230. 755212a.S00.101.B633310.200.c01.103-I04-S01 Ge‹ntegreerde sirene. 755212a.S00.101.B633310.200.c01.103-I17-S01 Testknop. 755212a.S00.101.B633310.200.c01.103-I18-S01 . 755212a.S04.101.R653110.100.c01.101 755212a.S04.101.R653110.100.c01.101-I01-S01 Montagewijze: tegen het plafond. 755212a.B01.101.D362100.700.c01.101 ( ) 755212a.B01.101.D362100.700.c01.101-I01-S01 T.p.v.: - de hal. - de overloop. ..... 755212a.101-END 757311a.102 757311a.S00.102.B613710.100.c01.101 757311a.S00.102.B613710.100.c01.101-I01-S01 Leverancier: Hager Tehalit. Beldrukker KISS Home systeem. 757311a.S04.102.R637130.000.c01.101 757311a.B01.102.D362300.100.c01.101 ( ) 757311a.B01.102.D362300.100.c01.101-I01-S01 T.p.v.: - de buitenzijde van de voordeur. 757311a.102-END 757321a.101 757321a.S00.101.B614310.200.c01.101 757321a.S00.101.B614310.200.c01.101-I01-S01 Leverancier: Hager Tehalit. KISS Home systeem. Samenstelling: 2x telefoon. Uitvoeringsvorm: plintopbouw. Connectortype: RJ..... Behuizing: - kleur: \ RAL 9010. \ RAL 9001. \ RAL 7030. \ aluminium. \ esdoorn. \ beuken. \..... 757321a.S04.101.R637450.000.c01.102 757321a.S04.101.R637450.000.c01.102-I01-S03 : op plintgoot. 757321a.B01.101.D361319.000.c01.000 DOMOTICA-INSTALLATIE ( ) 757321a.B01.101.D361319.000.c01.000-I01-S01 T.p.v.: - de woonkamer. ..... 757321a.101-END 757321b.101 757321b.S00.101.B614310.100.c01.102 757321b.S00.101.B614310.100.c01.102-I01-S02 Leverancier: Hager Tehalit. KISS Home systeem. 757321b.S00.101.B614310.100.c01.102-I02-S03 : plintopbouw. 757321b.S00.101.B614310.100.c01.102-I08-S01 Samenstelling: TV+R. 757321b.S00.101.B614310.100.c01.102-I11-S01 Behuizing: 757321b.S00.101.B614310.100.c01.102-I15-S02 : \ RAL 9010. \ RAL 9001. \ RAL 7030. \ aluminium. \ esdoorn. \ beuken. \..... 757321b.S04.101.R637450.000.c01.102 757321b.S04.101.R637450.000.c01.102-I01-S03 : op plintgoot. 757321b.B01.101.D361319.000.c01.000 DOMOTICA-INSTALLATIE ( ) 757321b.B01.101.D361319.000.c01.000-I01-S01 T.p.v.: - de woonkamer. ..... 757321b.101-END @ST_END